Code
Live Chat
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
HE - Heat resistant
Bill of material
100 HEK 15
ORDERNO
Article-number
100 HEK 15
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x40
LC
Load capacity
80 kg
HW
Hub width
40 mm
FL
Fixing length
38 mm
WB
Wheel bearing
2 Ball bearings 6202 ZZ
BD
Bore diameter
15 mm
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください